R2-0259-02
パネル締結用鎌錠(ドローラッチ), Mortise Mount, Latch, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| 据えつけのスタイル | ほぞ穴取付, 背面取付 |
| タイプ | Receptacle |
| 製品 | R2/R5 - パネル締結用鎌錠(ドローラッチ) |
サウスコのR2およびR5パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、大型のパネルやドア同士を締結する、迅速に取付可能なソリューションです。実績を認められた手早い操作性、堅強さと、コンシールド(外側から見えない)取付を兼ね備えたR2およびR5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、パネルやドアを安全に施錠します。パネルの開閉操作は、レンチを約1回転するのみで行うことができ、パネルの施錠、点検時の取り外しや持ち運びも簡単に行うことができます。