The store will not work correctly when cookies are disabled.
PK-29-16-13-MK1050
ロックプラグ, Master Keyed, Keyed Differently (50 codes), クロム処理
製品仕様
| 仕上げ |
クロムめっき |
| キーコード |
マスターキー、個別キー (50コード) |
| 製品 |
PK - ロックプラグ |
適合するラッチから個々に購入いただくロックプラグは、OEMやユーザーに用途ニーズに応じてキーコード割り当てを調整できる機能を提供します。ラッチ取りつけ後、ロックプラグの取りつけ、交換が可能です。さまざまなキーコードオプションにより、希望に合ったレベルのアクセス制御を実行するのが簡単になります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.