The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-DHAE-5-150-SPC
取手, ピッチ 150 mm, 雌ねじ, M5, アルミニウム, 粉体塗装, シルバー, オーバル型
製品仕様
| 材質 |
アルミニウム |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
シルバー |
| 製品 |
P8 - 引手・ハンドル |
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.