The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-030-31-08-24
ハンドル, 穴センタ 30mm , 雌ねじ, 8-32 ねじ径, ステンレス鋼, 不動態化処理, 光沢, 円形
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
光沢 |
| ねじサイズ |
8-32 |
| 取りつけ |
雌ねじ |
| プル サイズ |
30.00 |
| 製品 |
P8 - 引手・ハンドル |
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.