P7-E3S-168-000-1-R

E3.S エジェクター、ハウジング幅 16.8 mm、ブラックボタン、フレーム付き

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 塗装
製品 P7 - SSD(ソリッドステートドライブ)インジェクト/エジェクト機構

電子部品やモジュールを、ツール(治具)を使用せずに直感的かつシンプルに着脱できるサウスコのP7-M2 SSD(ソリッドステートドライブ)インジェクト/エジェクト機構。ボタンを押すだけで簡単に取り出せ、特殊設計のタブがプリント基板のズレやサイズの差異を吸収し、振動を抑えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。