The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-E3S-075-000-1-R
E3.S エジェクター、ハウジング幅 7.5 mm、ブラックボタン、フレーム付き
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
塗装 |
| 製品 |
P7 - SSD(ソリッドステートドライブ)インジェクト/エジェクト機構 |
電子部品やモジュールを、ツール(治具)を使用せずに直感的かつシンプルに着脱できるサウスコのP7-M2 SSD(ソリッドステートドライブ)インジェクト/エジェクト機構。ボタンを押すだけで簡単に取り出せ、特殊設計のタブがプリント基板のズレやサイズの差異を吸収し、振動を抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.