NY-4G-41-53
NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー, 6.350 mm, , ナイロン, 青紫
| 材質 | ナイロン |
|---|---|
| 色 | 青紫 |
| ヘッド直径 | 6.35 |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| 製品 | NY: NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー |
サウスコ DZUS(ズース)® NY-WG グロメットは、NY-CC プランジャシリーズと併用することで、再利用可能でプラスチック製かつ、ファスナと同様にプッシュ/プル リベットとして機能します。 サイズ、ヘッドスタイルや色を各種取り揃えています。 NY-CCとNY-WGを組み合わせたファスナは、取り外し式のパネル上に常時固定されるため部品紛失の心配がなく、またリセプタクルも不要です。