NY: NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー

サウスコ DZUS(ズース)® NY-WG グロメットは、NY-CC プランジャシリーズと併用することで、再利用可能でプラスチック製かつ、ファスナと同様にプッシュ/プル リベットとして機能します。 サイズ、ヘッドスタイルや色を各種取り揃えています。 NY-CCとNY-WGを組み合わせたファスナは、取り外し式のパネル上に常時固定されるため部品紛失の心配がなく、またリセプタクルも不要です。
NY: NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー
  • ねじ、ナット、ボルトの交換として低い総取りつけ費用を実現 さまざまな口径オプション(0.188インチ、0.250インチ、0.313インチ)はそれぞれ多数のグリップレンジを備えています 穴のずれやパネルの厚さの公差を調節 美しく調和したグロメットとプランジャーの色、3種類のヘッドスタイル 非導電性かつ非腐食性材質

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

NY: NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー

表示方法 表 リスト

129の商品1-40

降順
ページ
件