ME-02-416-50
オフショアスイングドアラッチ, 左手アウト, キーロック, ショート, キーロック, 黒
| ポール(爪)スタイル | ショート |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| 表面処理された | いいえ |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
| 操作 | 左手-外開 |
| 製品 | ME - ドアラッチ(船舶用、スイング) |
シンプルな外観とさまざまな取りつけオプションにより、あらゆる乗車ドア向けに非常に実用的なラッチとなっています。数々の魅力的なデザインと仕上げオプションが抜群のアクセントを加えます。様々な取りつけスタイルがあり、曲線状ドアまたはスライドドアを変わった角度へ接合するのに対応します。