ME:オフショアスイングドアラッチ

シンプルな外観とさまざまな取りつけオプションにより、あらゆる乗車ドア向けに非常に実用的なラッチとなっています。数々の魅力的なデザインと仕上げオプションが抜群のアクセントを加えます。様々な取りつけスタイルがあり、曲線状ドアまたはスライドドアを変わった角度へ接合するのに対応します。
ME:オフショアスイングドアラッチ
多様な取りつけ条件に適合するため、MEオフショアスタイルラッチでは、多彩な標準機能とオプションを備えた3種類の取りつけスタイルをご用意しています。
  • 薄型ドアでの取りつけの柔軟性のため、フラッシュ取りつけと曲線状のドア取りつけオプションにより、よりスリムな外形を実現 さらにフラッシュ取りつけ設計により、簡単なパネル前処理と素早い取りつけが実現 高度に定型化されたハンドルは、大きく余裕のあるグリップを持ち、人的アクセスが非常に簡単 角度のあるまたは曲線状のスイングドアまたはスライドドアに対応する独自の曲線状ドアのデザイン さまざまなロックオプションをご用意 全材質が海洋レベルの材質で、優れた耐蝕性を実現
  • アルミニウム、クロム、真鍮、白、黒の仕上げをご用意 左手仕様または右手仕様のスイング(出入り)向けオプションが利用できます 乗車ドア用途向けにオプションの外部キーロックをご用意 がたつきなくドアを開いた状態に保持するためのドアキーパーをオプションでご用意 オプションのスペーサー板により、曲線状のオフショアラッチを最低8mm(0.31インチ)までの厚さのドアで使用できます

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ME:オフショアスイングドアラッチ

表示方法 表 リスト

193の商品1-40

降順
件