The store will not work correctly when cookies are disabled.
ME-01-303-60
オフショアスイングドアラッチ, プライバシーノブ, 右手イン, プライバシーノブ, ショート, アルミ合金
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| ポール(爪)スタイル |
ショート |
| アクセス制限 |
プライバシーノブ |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
19.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
21.00 |
| 操作 |
右手-内開 |
| ハンドル スタイル |
プライバシーノブ |
| 製品 |
ME - ドアラッチ(船舶用、スイング) |
シンプルな外観とさまざまな取りつけオプションにより、あらゆる乗車ドア向けに非常に実用的なラッチとなっています。数々の魅力的なデザインと仕上げオプションが抜群のアクセントを加えます。様々な取りつけスタイルがあり、曲線状ドアまたはスライドドアを変わった角度へ接合するのに対応します。
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
2026-11-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|