MC-90-121-10
コンパクトスイングドアラッチ, ゴミ入無し, , ライト スイング, 真鍮, ニッケルメッキ
| 材質 | 真鍮 |
|---|---|
| 仕上げ | ニッケルめっき |
| ポール(爪)スタイル | ショート |
| アクセス制限 | 制限なし |
| 表面処理された | いいえ |
| 操作 | 右スイング |
| ハンドル スタイル | ダストビンなし |
| アクセサリーのタイプ | ストライカ |
| タイプ | アクセサリ |
| 製品 | MA - ドアラッチ(スイング) |
McCoyシリーズの乗車ドアロックの最重要点は品質とスタイルです。スタイリッシュなスイングドアの取りつけのため高品質な外観を実現するため、作動時の確かな使いごこちを提供し、100%海洋レベルの耐蝕性材質でさまざまな仕上げをご用意しています。