MA:スイングドアロック

McCoyシリーズの乗車ドアロックの最重要点は品質とスタイルです。スタイリッシュなスイングドアの取りつけのため高品質な外観を実現するため、作動時の確かな使いごこちを提供し、100%海洋レベルの耐蝕性材質でさまざまな仕上げをご用意しています。
MA:スイングドアロック
耐久性のあるロック機構は、高級用途での性能と配慮された外観のための様々な機能を提供します。より上品な外観を実現するためドア正面または背面に露出する取りつけハードウェアをなくします。
  • McCoyの二重ばね設計(爪、ハンドル用に各1つ)は、低い型閉め力、作動時の確かな使いごこちを実現し、重いハンドル使用時でもドアハンドルの基準位置を保ちます オプションのスターロック設計には、セキュリティを強化するため、三軸スターキーと6ピンチューブラーロックが含まれます:フック式本締めボルトは、ドアが外れるのを防ぎます 統合されたキーホールシャッターは、水や塵埃の侵入を防ぎます McCoy製品群は、他の補完ハードウェアと同様の外観とキーコードの互換性を共有するため「ワンルック、ワンロック(一
  • 長持ちする仕上げを色々組み合わせることができます(クロム、サテンクロム、真鍮、ダイヤモンド真鍮) ロック無しバージョンには、緊急オーバーライド機能を持つオプションプライバシーノブが含まれます 他のハードウェア設計に対応するための丸型と角型の飾り座金オプション

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MA:スイングドアロック

表示方法 表 リスト

573の商品1-40

降順
件