The store will not work correctly when cookies are disabled.
MA-02-232-01-100
スイングドアロック, ノヴァハンドル, 右側アウト, 36.5-45 mm パネル厚
製品仕様
| 外側のパネル厚さ |
36.50 |
| 最大外側パネル厚 |
45.00 |
| 操作 |
右手-外開 |
| ハンドル スタイル |
Nova(ノバ)ハンドル |
| ラッチメカニズム |
スタンダードスプリングボルト |
| 製品 |
MA - ドアラッチ(スイング) |
McCoyシリーズの乗車ドアロックの最重要点は品質とスタイルです。スタイリッシュなスイングドアの取りつけのため高品質な外観を実現するため、作動時の確かな使いごこちを提供し、100%海洋レベルの耐蝕性材質でさまざまな仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.