MA-07-252-01-140
スイングドアロック, ノヴァハンドル, 右側アウト, 36.5-45 mm パネル厚
| 仕上げ | クロムめっき |
|---|---|
| ロックオプション | プライバシーノブ(非常脱出機能付) |
| 外側のパネル厚さ | 36.50 |
| 最大外側パネル厚 | 45.00 |
| 操作 | 右手-外開 |
| ハンドル スタイル | Nova(ノバ)ハンドル |
| 製品 | MA - ドアラッチ(スイング) |
McCoyシリーズの乗車ドアロックの最重要点は品質とスタイルです。スタイリッシュなスイングドアの取りつけのため高品質な外観を実現するため、作動時の確かな使いごこちを提供し、100%海洋レベルの耐蝕性材質でさまざまな仕上げをご用意しています。