The store will not work correctly when cookies are disabled.
LH-9CT4000
LOCKWELL® ロックウェル二重動作クイックリリースピン, Double Acting, Tハンドル スタイル, 14.250 mm, 101.6 mm, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
| Drive Out Construction |
いいえ |
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| グリップ長 |
101.60 |
| アクチュエーション |
複動式 |
| ハンドル スタイル |
Tハンドル |
| 長さ |
101.60 |
| シャンク径 |
14.3 mm |
| 製品 |
LW - LOCKWELL® ダブルロック クイックリリースピン |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.