ロックウェルピンとレセプタクル

当社のLockwell® PINおよびリセプタクルは、確実な締結と簡単なアクセスを要求するアプリケーション向けの堅牢で多目的なクイックリリースの取り付けソリューションを提供します。これらの精密に設計された部品は信頼性のある接続を提供しながら、迅速な取り付けと取り外しを可能にし、頻繁なアクセス、メンテナンス、またはパネルの取り外しが必要な状況に最適です。航空宇宙および防衛から産業機械および輸送まで、Lockwell® PINおよびリセプタクルは必要なパフォーマンスと信頼性を提供します。

ロックウェルピンとレセプタクル

主要特点:

  • 稳固锁定机制:即使在振动或冲击下也能防止意外释放。
  • 快速释放功能:实现快速的接合/分离,以最小化停机时间。
  • 耐用结构:采用耐腐蚀材料制成,以实现长期性能。

主要优势:

  • 增强设备安全性:保护组件免受未经授权的访问或意外释放。
  • 操作效率:减少装配和维护时间,降低劳动成本。
  • 简化维护访问:便于快速访问内部组件。
  • 多功能应用:适用于广泛的行业和应用,包括航空航天、国防、工业机械、交通运输、电子和海洋。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ロックウェルピンとレセプタクル

表示方法 表 リスト

834の商品1-40

降順
  1. LW-1764-4C2-240

    Latch

  2. LW-1764-4C1-130

    Latch

  3. LW-1764-4C1-080

    Latch

  4. LW-1764-4C1-190

    Latch

  5. LW-1764-4C1-180

    Latch

  6. LW-1764-4C1-060

    Latch

件