The store will not work correctly when cookies are disabled.
LG-8CT2500
LOCKWELL® クイックリリースピン, Single Acting, Tハンドル スタイル, 12.7 mm, 63.5 mm, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| アクチュエーション |
単動式 |
| ハンドル スタイル |
Tハンドル |
| 長さ |
63.50 |
| シャンク径 |
12.7 mm |
| 製品 |
LG/LMシリーズ – DZUS ® Lockwell ® クイックリリースピン |
精密に仕上げられた単動ピンは、頻繁かつ繰り返し使用することが要求される用途へ迅速、簡単かつ確動の動作を提供。ピン先端の戻り止めボールは、耐振性能のため、接合表面にぴったり適合しています。プッシュボタン作動でボールがピンに引っ込められ、出し入れが簡単です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
10
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-03-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|