LG-6CB6000
LOCKWELL® クイックリリースピン, Single Acting, Button - Stainless Steel, 9.486 mm, 152.4 mm, ステンレススティール, パッシベート
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| グリップ長 | 152.40 |
| アクチュエーション | 単動式 |
| ハンドル スタイル | ボタン - ステンレス鋼 |
| 長さ | 152.40 |
| シャンク径 | 9.5 mm |
| 製品 | LG/LMシリーズ – DZUS ® Lockwell ® クイックリリースピン |
精密に仕上げられた単動ピンは、頻繁かつ繰り返し使用することが要求される用途へ迅速、簡単かつ確動の動作を提供。ピン先端の戻り止めボールは、耐振性能のため、接合表面にぴったり適合しています。プッシュボタン作動でボールがピンに引っ込められ、出し入れが簡単です。