EA-BT:BLUETOOTH® (ブルートゥース)電子ロックコントローラ
サウスコの新しい EA-BT BLUETOOTH® 電子ロックコントローラは、ネットワークへの有線接続や、ソフトウェアのインストール、管理、メンテナンスの必要無く、インテリジェント電子ロックのフル制御と、遠隔モニタリングを可能にします。BTコントローラを高い安全性のクラウドプラットフォーム上で運用することで、ブルートゥースに対応したスマートフォンやタブレット端末などの認証情報を用いてワイヤレスで電子ロックを操作することができます。

EA-BT BLUETOOTH® (ブルートゥース)電子ロックコントローラは、物理的なネットワーク接続やソフトウェアのインストール、管理、メンテナンスの必要無く、インテリジェント電子ロックのフル制御と、遠隔モニタリングを可能にします。
- 高セキュリティなマルチレベル暗号化を装備したBLUETOOTH® ベースのシステム
- あらゆるBLUETOOTH® LE 対応機器からワイヤレスアクセス可能
- VIZpin® クラウドベースの管理システム – ソフトウェアの購入、インストールやメンテナンス不要
- 時系列ベースの認証情報でアクセスの遠隔管理を簡素化
- アクセスを遠隔モニタリングする監査証跡
- 30フィート(9m超)の距離から読み取りが可能な高いアクセス性
- お客様ロゴ追加オプション
- 設置を簡単にする配線オプション