GA-204-82V-M500

Latch

見積のご依頼
製品仕様
Vented はい
Underwriters Laboratory (UL) Rating JMLU2, UL 94-HB
材質 EPDMゴム
仕上げ 無処理
色 黒
取りつけ クリップオン
製品 GA - ガスケット
サウスコのワンストップショッピングのサービスは、環境密閉やがたつきを最小限にするアクセスハードウェア、ガスケットを必要とする、エンクロージャ製造業者にとって便利です。多数のガスケットの形状オプションは、望ましい圧縮特性を提供し、粉塵や湿気の侵入を防ぎ、振動によるがたつきを抑制し、表面外観の凹凸を補正します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。