ガスケット

当社のガスケットは、さまざまな用途における必須のシーリングソリューションを提供し、漏れを防ぎ、製品の保全を確保します。これらの多目的なコンポーネントは、組み合わせ面の間の隙間を埋め、液体、気体、ほこり、その他の不純物に対してしっかりとしたシールを作ります。シンプルなOリングから複雑なカスタムデザインまで、当社のガスケットは信頼性の高いパフォーマンスと長持ちする耐久性を提供します。

ガスケット

主要特点:

  • 材料多样性:包括硅胶、EPDM、泡沫、软木和专用聚合物等广泛选择,可根据温度、压力和化学抗性进行定制。
  • 可定制选项:提供标准和定制尺寸和形状,包括O型圈和模压垫圈,以满足特定应用需求。
  • 精密工程:制造精度高,确保牢固贴合和一致的密封性能。

主要优势:

  • 防漏:确保紧密密封,阻止液体、气体和介质泄漏。
  • 环境保护:阻止灰尘、湿气和污染物进入敏感部件。
  • 降噪和减震:某些材料可减少振动,降低噪音,防止磨损。
  • 提高设备效率:保持系统压力和完整性,提高整体设备功能和寿命。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ガスケット

表示方法 表 リスト

12 注文

降順
  1. GA-007-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

件