P7 - E1Sインジェクト/エジェクトメカニズム

E1.Sドライブ用エジェクタとM.2 SSDマザーボード用エジェクタを幅広くラインアップしたサウスコのSSD(ソリッドステートドライブ)インジェクト/エジェクト機構。性能が実証されたE1.S用エジェクタは3種のドライブサイズを展開。P7-M.2 SSDマザーボード用エジェクタは、工具を使わずに基板を取付、操作、取り外すことができます。

 

P7 - E1Sインジェクト/エジェクトメカニズム
  • E1.S用エジェクタ:熱、EMI/ESD(電磁波干渉/静電気放電)、LED性能のSSD要件適合を実証済
  • E1.S 用エジェクタ:高い性能を発揮する亜鉛ダイカスト製ハウジングおよびレバー
  • M.2 用エジェクタ:厚みのある基板にも対応、工具を使わずに取付可能 
  • M.2 用エジェクタ:振動を抑制

 

 

  • E1.S用エジェクタ: 9.5、15および25mmサイズ
  • E1.SおよびM.2用エジェクタ: ボタン標準3色、用途のデザインに合わせて選択可能
  • M.2用エジェクタ:基板厚さ2.45 mm〜 6.6 mm各種サイズ

 

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P7 - E1Sインジェクト/エジェクトメカニズム

選択にマッチする商品が見つかりません。