D9:DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ

サウスコの新しいDZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、定評あるサウスコのクォーターターン(1/4回転)ファスナおよび脱落防止ねじの技術を組み合わせた次世代のソリューションで、安定性、高信頼性の締付力と、迅速に取付/取外し可能なアクセス性を提供します。特徴 - 脱落防止機能、ばね式設計を採用したDZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、工具を使用せず取付/取外しできることでファスナの締め過ぎを防ぎます。
D9:DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ
DZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、安定性と高信頼性の締付力で締め過ぎによる製品へのダメージを防ぎます。
  • 厳しい使用環境用途に対応する高強度と高い耐振動性
  • 工具不要で取付/取外し可能、ファスナの締め過ぎを防止
  • 多彩なスタッド長を取り揃え、幅広い厚さのパネルに対応
  • スタッドを一体化し、取付部品の落下や紛失を起こさない構造
  • 迅速に取付/取外し可能なクォーターターン(1/4回転)操作
  • セルフクリンチングおよびフレアイン取付スタイル
  • リフロー処理実装に対応する表面実装技術(SMT)スタイル
  • プリズムカラー:お客様製品のデザインに沿った色設定や、色分けによる取付箇所の識別など目的に合わせてヘッド部の色をカスタマイズ可能

耐振動性、脱落防止、1/4 回転脱落防止ファスナ

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

D9:DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ

表示方法 表 リスト

122の商品1-40

降順
ページ
件