The store will not work correctly when cookies are disabled.
D9-81
DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ
製品仕様
| シリーズ |
D9-PR |
| パッケージング |
バルク包装 |
| タイプ |
リテーナ |
| 製品 |
D9 - DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ |
サウスコの新しいDZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、定評あるサウスコのクォーターターン(1/4回転)ファスナおよび脱落防止ねじの技術を組み合わせた次世代のソリューションで、安定性、高信頼性の締付力と、迅速に取付/取外し可能なアクセス性を提供します。特徴 - 脱落防止機能、ばね式設計を採用したDZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、工具を使用せず取付/取外しできることでファスナの締め過ぎを防ぎます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.