D2:DZUS®レイピア1/4回転ファスナー

多用途の設計は、大量生産用途のために、低コストで、グリップ耐性のある総合的なソリューションを提供します。確実な位置決めと耐振性能のために戻り止めと確動止めを実現します。素早いアクセスと解放により、アクセス頻度の高い取りつけでのねじ付きファスナーに代わる優れた代替品となります。
D2:DZUS®レイピア1/4回転ファスナー
レイピアファスナーアッセンブリは、螺旋カムスタッド、オプションのスタッドリテーナー、レセプタクルで構成されています。各部品は、数多くの適用負荷、材質の厚さ、構成条件に適合するため、様々なサイズとスタイルがご利用いただけます。
  • 組立て時間と費用を削減するスナップイン型とクリップオン型レセプタクル 優れた引張強度と剪断強度を提供する浸炭スティールスタッド ぴったりとした耐振性の適合を実現するスプリングスティールレセプタクルのクリップ 多様な取りつけ構成を満たす様々なレセプタクル型 熱可塑性プラスチックの材質に適した表面取りつけプレスイン型レセプタクル 材質の厚みの合計0.5mmから30.4mmまでに適合するレセプタクルを持つ種々様々なヘッドスタイルや長さを組み合わせたスタッド
  • 3.5mm、5mm、7mm、9mmのスタッドサイズをご用意 スタッドを固定するためのプラスチック製とスティール製デザインが選べるオプションリテーナー
  • 最大65ポンドまでの最大荷重に適合する厳選されたレセプタクルスタイル

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

D2:DZUS®レイピア1/4回転ファスナー

表示方法 表 リスト

242の商品1-40

降順
件