D2-535-341-130

DZUS® レイピア1/4回転ファスナー, メタリック オーガニックコーティング, Size 5, スティール, , レセプタクル

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛浸せきコーティング
リセプタクル(受け)スタイル クリップオン
サイズ・シリーズ サイズ 5
タイプ Spring
製品 D2 - DZUS®レイピア1/4回転ファスナー
多用途の設計は、大量生産用途のために、低コストで、グリップ耐性のある総合的なソリューションを提供します。確実な位置決めと耐振性能のために戻り止めと確動止めを実現します。素早いアクセスと解放により、アクセス頻度の高い取りつけでのねじ付きファスナーに代わる優れた代替品となります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。