The store will not work correctly when cookies are disabled.
F7-71
ファーストリード拘束ねじ, 43762, 露出の無い据えつけ, ゴム, ナチュラル, 黒
製品仕様
| 材質 |
ゴム, ナイロン |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
10/24/2021 12:00:00 AM |
| 据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
| 製品 |
F7 - パッチン錠(フレキシブル Tハンドル) |
F7 フレキシブル Tハンドルラッチは、特殊な位置合わせに対する優れた適応性と、非導電性かつ耐UV性のハンドルを特徴とし、継続的に振動を吸収することで静粛かつ確実な閉鎖を可能にします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
422
|
2026-04-03
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|