The store will not work correctly when cookies are disabled.
F7-55
ファーストリード拘束ねじ, ねじ筋の入ったねじ, 露出の無い据えつけ, ゴム, ナチュラル, 黒
製品仕様
| 材質 |
ゴム, ナイロン |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| 据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
| 製品 |
F7 - パッチン錠(フレキシブル Tハンドル) |
F7 フレキシブル Tハンドルラッチは、特殊な位置合わせに対する優れた適応性と、非導電性かつ耐UV性のハンドルを特徴とし、継続的に振動を吸収することで静粛かつ確実な閉鎖を可能にします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.