EA-A40-5904

電源オーバーライドポート、9 VDC

見積のご依頼
製品仕様
材質 Nylon / TPV
据えつけ穴 M4 / #8 Thru
取りつけ Bolt
ボルト 9 VDC
コネクタ 非密閉コネクタ
長さ 94.00
製品 EA:接続箱

サウスコは電子アクセスソリューション(EAS)と既存のセキュリティシステム、およびコンピュータネットワーク間の配線と接続を容易にする追加電子コンポーネントと付属品を多種多様に揃えています。プラグ&プレイ取り付けで産業標準規格を順守する遠隔アクセスと監視を容易にします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。