The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-C111-00
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm Compact, 鉄道業界の標準, ステンレススティール, パッシベート, 銀
製品仕様
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E60 |
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
単穴取付 |
| ヘッドスタイル |
鉄道標準 |
| シリーズ |
小型 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
18.00 |
| カムは、接続されている |
いいえ |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
19.1mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
58
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
38
|
2026-03-09
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
22
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
17
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|