E3-77-252-24
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, パッシベート, ステンレススティール, パッシベート, 銀
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| 色 | シルバー |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| アクセサリーのタイプ | フラッシュ取付用ブラケット |
| 製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。