The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-77-102-31
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 粉体塗装(黒), アクセサリー, ステンレススティール, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
南京錠対応 |
| シリーズ |
規格 |
| アクセサリーのタイプ |
南京錠ブラケット |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
19.1mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
157
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
20
|
2026-03-12
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
8
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
8
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-04-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|