The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-59-75
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, マイナス, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E10 |
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
単穴取付 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
13.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.40 |
| カムは、接続されている |
はい |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
13.5mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
486
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
59
|
2026-04-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
39
|
2026-04-01
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
38
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
26
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
12
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
6
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
2
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|