The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-59-65
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, マイナス, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E10 |
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
単穴取付 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
13.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.20 |
| カムは、接続されている |
はい |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
13.5mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
726
|
2026-03-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
113
|
2026-03-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
39
|
2026-03-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
30
|
2026-02-26
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
30
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
14
|
2026-03-17
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
6
|
2026-02-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2
|
2026-03-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|