The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-57-22
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, ノブスタイル, ステンレススティール, 電解研磨済み, 銀
製品仕様
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E60 |
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
単穴取付 |
| ヘッドスタイル |
ノブスタイル |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
13.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| カムは、接続されている |
はい |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
13.5mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
93
|
2026-04-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
8
|
2026-03-30
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
6
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
6
|
2026-03-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-04-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|