The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-56-65
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, 六角穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E10 |
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
単穴取付 |
| ヘッドスタイル |
4mm 六角リセス |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
13.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.20 |
| カムは、接続されている |
はい |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
13.5mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1353
|
2026-10-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
533
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
481
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
246
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
165
|
2026-10-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
119
|
2026-09-28
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
86
|
2026-10-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
82
|
2026-10-13
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
33
|
2026-09-28
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-10-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|