The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-55-85
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, サウスコ®管状キー, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E10 |
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
単穴取付 |
| ヘッドスタイル |
Southco® チューブラーキー |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
13.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
28.60 |
| カムは、接続されている |
はい |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
13.5mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
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
75
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
34
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
28
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
16
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
5
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|