The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-55-25
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, サウスコ®管状キー, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E10 |
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
単穴取付 |
| ヘッドスタイル |
Southco® チューブラーキー |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
13.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| カムは、接続されている |
はい |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
13.5mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
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
149
|
2026-06-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
78
|
2026-06-01
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
57
|
2026-06-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
56
|
2026-06-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
53
|
2026-06-12
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
40
|
2026-05-29
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
4
|
2026-06-15
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|