The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-35-15
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, サウスコ®管状キー, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
3穴取付 |
| ヘッドスタイル |
Southco® チューブラーキー |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
4.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
7.90 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.60 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
62.70 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
76.20 |
| カムは、接続されている |
はい |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
20 mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
91
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
60
|
2026-03-31
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
9
|
2026-03-31
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2026-03-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-03-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|