E3-25-1
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, ニッケルメッキ, 6mm, 亜鉛合金, ニッケルメッキ
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | ニッケルめっき |
| 色 | 光沢 |
| 製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。