E3-19-159
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, マイナス, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 黒
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E30 |
| Shock and Vibration (EN61373) | Yes |
| 材質 | アルミ合金 |
| 仕上げ | 陽極酸化処理 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| グリップタイプ | 調整式 |
| 据えつけのスタイル | 単穴取付 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| シリーズ | 規格 |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 18.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 16.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.20 |
| 最小グリップ-カム逆方向 | 71.30 |
| 最大グリップ-カム逆方向 | 81.20 |
| カムは、接続されている | はい |
| 回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
| 製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
| 取付穴サイズ | 19.1mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。