The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
7mm テーパ三角 |
| アクセサリーのタイプ |
キー |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
3
|
2026-06-24
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|