The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
E3-151-15
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, ウイング, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
Ingress Protection (IP) Rating
IP 65
Fire (EN45545-3) Rating
E10
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
六角/マイナス
グリップタイプ
調整式
据えつけのスタイル
単穴取付
ヘッドスタイル
ウィング
シリーズ
規格
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
18.00
Grip - Minimum (mm)
11.40
Grip - Maximum (mm)
27.20
最小グリップ-カム逆方向
66.30
最大グリップ-カム逆方向
76.20
カムは、接続されている
はい
回転
タイプA - 時計回りでラッチ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
取付穴サイズ
19.1mm
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
209
2026-07-14
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
159
2026-07-31
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
87
2026-07-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
24
2026-07-28
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
11
2026-07-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
10
2026-07-14
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-07-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
7
2026-08-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
2
2026-07-30
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696