E3-1410-117

VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, 8 mm Square, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 銀, 41 mm グリップ

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
シルバー
アクセス制限 ツール・治具
グリップタイプ 固定
据えつけのスタイル フラッシュ(平面)
ヘッドスタイル 8mm 四角
シリーズ 規格
外側のパネル厚さ 5.00
最大外側パネル厚 28.00
Grip - Minimum (mm) 41.00
Grip - Maximum (mm) 43.00
カムは、接続されている はい
回転 タイプA - 時計回りでラッチ
製品 E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
取付穴サイズ 22 mm

優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。