The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-11-1
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, マイナス, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
ベルコア・エレクトロニクス |
| アクセサリーのタイプ |
キー |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport UK
|
59
|
2026-04-23
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
52
|
2026-04-21
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
23
|
2026-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
21
|
2026-04-24
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
9
|
2026-04-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
7
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
5
|
2026-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|