E3-1011-192
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, 鉄道業界の標準, アルミ合金, 粉体塗装(黒), Clear
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E60 |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 仕上げ | 電解研磨 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| グリップタイプ | 固定 |
| 据えつけのスタイル | 単穴取付 |
| ヘッドスタイル | 鉄道標準 |
| シリーズ | 規格 |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 18.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 53.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 55.00 |
| カムは、接続されている | はい |
| 回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
| 製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
| 取付穴サイズ | 19.1mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。