The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-10-505-50
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, ノブスタイル, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 据えつけのスタイル |
単穴取付 |
| ヘッドスタイル |
ノブスタイル |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
18.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
24.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
40.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
49.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
65.50 |
| カムは、接続されている |
はい |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
| 取付穴サイズ |
19.1mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
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
607
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
517
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
58
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
57
|
2026-11-13
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
25
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
3
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|