D9-52-1303-K014

DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ

見積のご依頼
製品仕様
ヘッドスタイル リセスなし
取りつけ プレスイン
シリーズ D9-52
外側のパネル厚さ 0.90
パッケージング バルク包装
タイプ スタッド
製品 D9 - DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ
ノブ高さ&ねじの突出 (締めつけ後) 10.30
ノブ高さ&ねじの突出 (締めつけ前) 4.60
サウスコの新しいDZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、定評あるサウスコのクォーターターン(1/4回転)ファスナおよび脱落防止ねじの技術を組み合わせた次世代のソリューションで、安定性、高信頼性の締付力と、迅速に取付/取外し可能なアクセス性を提供します。特徴 - 脱落防止機能、ばね式設計を採用したDZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、工具を使用せず取付/取外しできることでファスナの締め過ぎを防ぎます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。