D9-47-2302-K-T
DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ, 光沢, 8.450 mm, Tray Package, 表面贴装技术
| 色 | 光沢 |
|---|---|
| ヘッドスタイル | リセスなし |
| 取りつけ | 表面実装 |
| シリーズ | D9-47 |
| 外側のパネル厚さ | 1.60 |
| パッケージング | リール |
| タイプ | スタッド |
| 製品 | D9 - DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ |
| ノブ高さ&ねじの突出 (締めつけ後) | 8.45 |
| ノブ高さ&ねじの突出 (締めつけ前) | 4.80 |
サウスコの新しいDZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、定評あるサウスコのクォーターターン(1/4回転)ファスナおよび脱落防止ねじの技術を組み合わせた次世代のソリューションで、安定性、高信頼性の締付力と、迅速に取付/取外し可能なアクセス性を提供します。特徴 - 脱落防止機能、ばね式設計を採用したDZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、工具を使用せず取付/取外しできることでファスナの締め過ぎを防ぎます。